Bei der Weizenverarbeitung wird das getrennte Glutenmehl nach dem Mahlen und Zentrifugieren in einem Lagertank gesammelt. Da es sich bei dem Glutenmehl um ein Endprodukt handelt, ist eine genaue Bestandsaufnahme erforderlich, um rechtzeitige Lieferungen zu ermöglichen. Grenzwertschalter-Technologie verhindert Überfüllungen, Verschüttungen und unnötige Verschwendung des Endprodukts.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.