Mehl wird in Silos gelagert, bevor es dem Backwaren-Produktionsprozess übergeben wird. Die Menge des gelagerten Mehls zu kennen, ist für den Produktionsfluss von entscheidender Bedeutung. Eine falsche Einschätzung kann die Produktion unterbrechen oder sogar ganz zum Stillstand bringen. Die pünktliche Bestellung der entsprechenden Mengen zu ermöglichen, verhindert Überfüllungen sowie verlorene Produktionszeit. Mehl neigt dazu, sich an den Silowänden abzusetzen, was zu Ablagerungen und Gewölbebildung führt. Eine frühzeitige Erkennung vereinfacht die Wartung, reduziert Wartungskosten und ermöglicht eine optimale Nutzung des Siloinhalts. Unterschiedliche Mehlsorten dürfen in manchen Fällen nicht miteinander vermischt werden. Für die Qualität des Endprodukts kann es durchaus entscheidend sein, den aktuellen Mehllagerbestand zu kennen.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, keine erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.