PVC ist das weltweit am dritthäufigsten hergestellte synthetische Polymer aus Kunststoff. PVC-Harze sind das Endprodukt in einer PVC-Produktionsanlage. Dieser Bestand wird in Silos gelagert, bevor er ausgeliefert bzw. verpackt wird. Das Bedienpersonal muss die Bestände eng überwachen, was jedoch durch die enorme Menge an Staub, die während des Befüllungsvorgangs entsteht, keine einfache Aufgabe ist. Die relativ niedrige Dielektrizitätskonstante macht akkurate Messungen des gelagerten PVC-Volumens extrem schwierig.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, keine erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.