Je nach Brot- oder Gebäckrezept werden der Teigmischung Hefe, Salz und andere Geschmacksstoffe zugegeben. Um eine angemessene Versorgung mit Inhaltsstoffen zu gewährleisten und Prozessunterbrechungen zu verhindern, ist eine kontinuierliche, präzise Messung des Zusatzstoffbestands erforderlich. Lagerbehälter für Zusatzstoffe sind in der Regel kleiner als die für Hauptbestandteile, aber der Inhalt kann staubig und manchmal klebrig sein.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, keine erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.