Die Technologie zur Grenzstandsüberwachung bietet eine zuverlässige Pumpensteuerung für das automatisierte Befüllen von Zwischentanks sowie eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturänderungen und Schaumbildung. Die kompakte Größe ermöglicht die Installation in engen Räumen. Außerdem verfügt die Technologie über Hygiene-Zertifizierungen (Standards 3-A, EHEDG, FDA und ASME-BPE).