Beim Zerkleinerungs- und Mahlprozess wird der Talk in Haltetanks für kleinere Talkmengen zwischengelagert, während das Produkt für die nächsten Prozessstufen klassiert und sortiert wird. Beim Durchlaufen dieser Stufen ist der Talk staubig, es gibt unebene Oberflächen, und die Tanks werden möglicherweise schnell gefüllt und entleert. Diese Bedingungen machen es besonders schwierig, genaue Füllstandsmesswerte des Behälterinhalts zu erhalten. Die Installation zuverlässiger Füllstandsgrenzschalter unterstützt die Steuerung der Entleerungs- und Befüllzyklen.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, keine erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.