Laugung ist ein Prozess, bei dem saure Lösungen verwendet werden, um Mineralien aus dem Erz zu extrahieren. Füllstandsmessungen sind im Laugungsprozess erforderlich, um die Säureverteilung zu überwachen und zu steuern, verstopfte Leitungen und Überschwemmungen zu erkennen, Instabilitäten in den Becken zu verhindern und einen besseren Einblick in die Effizienz der Laugung zu erhalten.
Die Überwachung der Füllstandsmessung in Auslaugungsbecken kann mit dem berührungslosen Rosemount 5408 Füllstandsmessumformer erfolgen, der von den Prozessbedingungen nicht beeinflusst wird und sehr anspruchsvolle Anwendungen bewältigt.