Gips ist ein Nebenprodukt der Rauchgasentschwefelung, das dann als Rohstoff verkauft werden kann. Je nach Anlage kann der Gips in großen Silos oder in großen Halden auf dem Boden gelagert werden. In beiden Fällen ist es wichtig, die Gipsmenge bei der Herstellung zu kennen, unregelmäßige Oberflächen können jedoch eine genaue Messung erschweren.