Beim Mahlen werden die festen Teilchen von Materialien in einem Mahlverfahren zu feinem Pulver zerkleinert. Dieses Rohmaterial wird anschließend in Silos oder Lagerhäusern gelagert und darin oft zu unregelmäßigen Haufen aufgeschichtet, was dem Benutzer die Erfassung des tatsächlichen Bestandes erschwert.
Berührungslose Radartechnologie hilft bei der genauen Bestandsführung. Mit dem Rosemount 5408 können Sie Anwendungen, die große Partikel enthalten, zuverlässig überwachen. Für Anwendungen mit kleinen Partikeln und Pulvern ist der Rosemount 3408 eine geeignete Option. Und schließlich helfen Ihnen die Rosemount 2500 Schalter mit Hoch- und Tiefalarm dabei, Ausfallzeiten zu verhindern.
Der Rosemount™ 5408 Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar nutzt modernste Technologien und ein am Menschen ausgerichtetes Design, um präzise und zuverlässige Messungen bei Flüssigkeiten und Feststoffen zu ermöglichen. Durch Einsatz der 2-Leiter-FMCW- und Smart Echo Supervision-Technologien stellt der Rosemount 5408 ein Dauerecho bereit, das für maximale Radarsignalstärke sorgt und eine robustere und zuverlässige Messung liefert. Aufgrund seiner Bedienerfreundlichkeit an jedem Berührungspunkt führt der Rosemount 5408 den Anwender mit einer intuitiven Softwareschnittstelle durch Installation, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung und Wartung. Die leistungsstarke Onboard-Diagnosefunktion überwacht proaktiv den Zustand des Messumformers und warnt, wenn ein Problem auftritt. Mit Sicherheitszertifizierung nach IEC 61508 für SIL2-Anwendungen reduziert der Rosemount 5408:SIS das Kostenrisiko, erhöht die Effizienz und schützt Personen und Umwelt.
Der berührungslose Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer verfügt über ein vielseitiges FMCW-Radar und ist dank Smart Echo Supervision™ Technologie für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in zahlreichen Branchen geeignet, auch in der chemischen Industrie. Intelligente Funktionen sparen Zeit, maximieren die Effizienz und sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Sie vereinfachen die Inbetriebnahme, den Betrieb und das Testen. Intelligente Diagnosefunktionen helfen Ihnen bei der proaktiven Planung von Wartungsarbeiten, wobei die optionale Bluetooth®-Verbindung eine bequeme Konfiguration und Wartung ermöglicht. Von der Messwarte aus kann in geplanten Intervallen und ohne Prozessunterbrechungen jederzeit eine manuelle oder automatische Überprüfung durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen mit Onboard-Funktionalitäten aus der Ferne oder vor Ort durch. NAMUR-typgeprüft und drittzertifiziert nach IEC61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.