Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstandsüberwachung tragen zu einer reibungslosen Befüllung bei
Effiziente Füllprozesse durch Füllstandsmessung
Beim Transfer von Bier vom Zuführungsbehälter zur Verpackungsmaschine ist es wichtig, die Füllstandsmessung zuverlässig zu überwachen, um Produktverluste zu reduzieren und die Effizienz der Füllprozesse zu verbessern.
Der Rosemount 1408H Füllstandsmessumformer ermöglicht eine präzise kontinuierliche Füllstandsmessung. Das Radar wurde speziell für hygienische Anforderungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Der mit Zertifikaten für Hygieneanwendungen (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG usw.) ausgezeichnete Messumformer besitzt ein kompaktes und poliertes Edelstahlgehäuse, kann CIP- und SIP-Reinigungsverfahren standhalten und ermöglicht die Minimierung von Verunreinigungsrisiken sowie eine Erhöhung der Produktsicherheit.
Der Rosemount 2110 Füllstandsgrenzwertschalter bietet bei begrenztem Raumangebot und Messungen im Rohr eine zuverlässige Füllstandserkennung mit minimalem Wartungsaufwand. Er eignet sich ideal für einfache, schnell einsatzbereite Füllstandsanwendungen und einfache Überfüllsicherung. Um sanitäre Prozesse mit einzuschließen, erweitern Hygienezulassungen die Anwendungsoptionen. Der Rosemount 2110 hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Das kompakte Edelstahlgehäuse und der Steckbuchsen-Schnellmontageanschluss eignen sich bestens für OEM-Kunden mit hohen Gerätestückzahlen.
Einfache Abnahmeprüfung des Rosemount 2110 durch magnetischen Prüfpunkt.
Minimale Installationseinschränkungen und Kalibrierungswegfall halten Kosten gering.
Die LED-Statusanzeige bietet eine visuelle Kontrolle.
Betriebsdruck
–0,25 bis +100 bar (–3,62 bis +1 450 psi)
Betriebstemperatur
-40 to 302°F / -40 to 150°C
Sicherheit
TÜV-geprüft und als Überfüllsicherung WHG-zugelassen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.