Flugasche wird von Elektrofiltern (ESP) oder Gewebefiltern, die sich am Ausgang des Ofens vor dem Saugzuggebläse befinden, aufgefangen und aus dem Rauchgas entfernt. Die heiße Flugasche wird kontinuierlich in Trichtern unter den Elektro-/Beutelfiltern gesammelt und in regelmäßigen Abständen abgeführt. Zusammen mit Feuchtigkeit und hohen Temperaturen neigt Flugasche dazu, an den Seiten des Trichters zu haften, was zu Ablagerungen, Verstopfungen und möglichen Schäden an den Platten führt.
Anwender überwachen kontinuierlich den Inhalt und die Verteilung der Flugasche im Trichter, so dass dieser bei Bedarf geleert, gewartet und gereinigt werden kann. Das verhindert eine Beschädigung der Elektrofilterplatten, die auch ein Umwelt- und Gesundheitsrisiko darstellen kann. Bei kohlebefeuerten Kraftwerken, in denen die Füllstandsmessung nicht im Rahmen des Elektrofilterverfahrens eingesetzt wird, ist die Entleerung des Trichters von der Befüllung abgekoppelt. Der Entleerungsprozess wird in diesem Fall, unabhängig von der im Trichter befindlichen Menge von Flugasche, von einem Timer gesteuert, was jedoch ineffizient ist.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.