Einige Whisky-Arten werden gemischt, um einen besseren Geschmack zu erhalten. Während des Misch- und Verdünnungsprozesses ist es wichtig, die Flüssigkeiten im Inneren des Tanks zu überwachen, um die Qualität des Produkts sicherzustellen. Dies erfordert eine Lösung, die eine genaue Mischung gewährleistet, Abfallprodukte minimiert und gleichzeitig die Zykluszeiten verkürzt, sowie Hygiene-Anforderungen wie Clean-In-Place (CIP) oder Steam-In-Place (SIP) erfüllt.
Für Hygieneanwendungen ausgelegt
Voll hygienegerechte Alternative zum Rosemount 5408 für Basisanwendungen ohne Rührflügel oder Hindernisse
Entspricht 3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG usw.
Hält auch CIP- und SIP-Reinigungsverfahren stand
Kontinuierliche Füllstandsmessung
IO-Link-Kommunikationsprotokoll
Füllstandsgrenzwert für Überlauferkennung und/oder Erkennung eines leeren Tanks
Polierte Oberflächen für Hygieneanwendungen erhältlich
Abflussleitung zur Erkennung von leerem Tank montierbar
Der Rosemount™ 5408 Radarmessumformer für berührungslose Füllstandsmessung liefert mit erweiterter Technologie und Human Centered Design präzise und zuverlässige Messungen bei Flüssigkeiten und Feststoffen. Mittels Verwendung der 2-Leiter-FMCW-Technologie nutzt der Rosemount 5408 ein kontinuierliches Echo, um eine maximale Radarsignalstärke zu erhalten und eine robuste und zuverlässige Messung zu liefern. Aufgrund seiner Bedienerfreundlichkeit an jedem Berührungspunkt führt der Rosemount 5408 den Anwender mit einer intuitiven Softwareschnittstelle durch Installation, Inbetriebnahme, wiederkehrende Prüfung und Wartung. Die leistungsstarke Onboard-Diagnosefunktion überwacht proaktiv den Zustand des Messumformers und warnt, wenn ein Problem auftritt. Mit Sicherheitszulassung nach IEC 61508 für SIL2-Anwendungen reduziert der Rosemount 5408:SIS das Kostenrisiko, erhöht die Effizienz und schützt Personen und Umwelt.
Der Rosemount 1408H Füllstandsmessumformer ermöglicht eine präzise kontinuierliche Füllstandsmessung. Das Radar wurde speziell für hygienische Anforderungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Der mit Zertifikaten für Hygieneanwendungen (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG usw.) ausgezeichnete Messumformer besitzt ein kompaktes und poliertes Edelstahlgehäuse, kann CIP- und SIP-Reinigungsverfahren standhalten und ermöglicht die Minimierung von Verunreinigungsrisiken sowie eine Erhöhung der Produktsicherheit.
Der Rosemount 2120 Füllstandsgrenzwertschalter ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -steuerung und ist einfach zu installieren. Die von Drittparteien durchgeführte Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen macht ihn für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und ist von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse: Die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt sorgt für einen einfach durchführbaren Funktionstest.