Unterirdische Lagerbehälter ermöglichen die kurzfristige Lagerung und den Transport von Erzmaterialien. Die Inhalte bestehen aus kleineren Steinen und feineren Materialien. Ein Behälter ist in der Regel 35 m (115 ft) hoch. Eine wichtige Herausforderung bei dieser Anwendung ist die Füllstandsmessung, wenn der Füllstand in den bodennahen Bereich abfällt. Der Füllstand darf zum Schutz der Geräte an der Unterseite nicht das Mindestniveau unterschreiten. Die Umgebungsbedingungen können bei hoher Hitze und Luftfeuchtigkeit sowie einer großen Menge an Staub und Vibrationen rau sein.