Füllstandsmessung für Spirituosenabfüllungen in Brennereien
Präzise Messung von Tankfüllständen mit berührungslosem Radar, auch in schwierigen Behältern, die sich schnell füllen.
Bei einer Flaschenabfüllung ist es wichtig, dass der Füllstand im Tank kontinuierlich überwacht wird, um die Effizienz des Abfüllvorgangs zu verbessern, das Trockenlaufen der Pumpen zu verhindern und Produktverluste zu reduzieren.