Eisenpellets und Mangan beispielsweise sind Produkte, die vor dem Transport oder Versand in der Regel in Silos gelagert werden. Um die Effizienz des Prozesses zu bestimmen, ist es hilfreich, die Menge (Tonnage) des Endprodukts zu kennen. Die Materialoberfläche ist mit hoher Wahrscheinlichkeit uneben, was es den Betreibern sehr erschwert, den Gesamtbestand in allen Silos genau zu überwachen und die Tonnage des auslieferbaren Materials zu kennen. Manche Materialien sind zudem sehr staubig, wenn sie in die Silos eingefüllt werden.