Eisenpulver wird in einem Silo gelagert, bevor es mit Bentonit/Dolomit und Kalkstein in einer Ballentrommel vermischt wird. Eisenpulver erzeugt beim Befüllen große Staubmengen und neigt dazu, sich an den Silowänden abzusetzen und Gewölbe sowie Ablagerungen zu bilden. Da es sich hierbei um für den Prozess kritisches Material handelt, muss der Anwender den eigentlichen Füllstand im Silo so steuern und überwachen, dass Prozessunterbrechungen verhindert werden.
Der berührungslose Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer verfügt über ein vielseitiges FMCW-Radar und ist dank Smart Echo Supervision™ Technologie für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in zahlreichen Branchen geeignet, auch in der chemischen Industrie. Intelligente Funktionen sparen Zeit, maximieren die Effizienz und sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Sie vereinfachen die Inbetriebnahme, den Betrieb und das Testen. Intelligente Diagnosefunktionen helfen Ihnen bei der proaktiven Planung von Wartungsarbeiten, wobei die optionale Bluetooth®-Verbindung eine bequeme Konfiguration und Wartung ermöglicht. Von der Messwarte aus kann in geplanten Intervallen und ohne Prozessunterbrechungen jederzeit eine manuelle oder automatische Überprüfung durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen mit Onboard-Funktionalitäten aus der Ferne oder vor Ort durch. NAMUR-typgeprüft und drittzertifiziert nach IEC61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.
Der Rosemount 2555 Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe ist robust und eignet sich für alle Arten von Schüttgut in allen Arten von Behältern. Er kann als Voll-, Bedarfs- oder Leermelder eingesetzt werden und wurde für den Einsatz in elektrisch schwach leitenden Medien und unter extremen Umgebungsbedingungen wie hohen Temperaturen, hoher mechanischer Belastung und hoher Zugbelastung entwickelt.
Der Rosemount 2501 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe widersteht schweren Lasten, extremen Temperaturen und eignet sich als Voll-, Bedarfs- oder Leermelder für alle Arten von Schüttgutmedien in allen Behältertypen. Die simple, robuste und zuverlässige Technologie ist unempfindlich gegenüber Staub, elektrostatischer Aufladung, Adhäsion sowie Temperatur- und Druckextrema. Er kann leicht in horizontaler, vertikaler oder schräger Position installiert werden.