Füllstandsmessung für Lagerhalden in Minen

Genaue Messung des Kohle- und Erzgehalts in Außenhalden von Metallerzverarbeitungsanlagen.
Füllstandsmessung für Lagerhalden in Minen

Verhindern von Produktionsunterbrechungen mittels berührungsloser Radartechnologie

Eingehende Materialien wie Kohle und Roherz werden in großen Halden im Freien gelagert. Die großen Materialmengen müssen für die Produktion unbedingt verfügbar sein und können ggf. Lieferungen aus mehreren Wochen umfassen. Auf welche Weise das Material zu den Lagerflächen transportiert wird, hängt von der jeweiligen Mine ab, und die jeweils verwendete Methode kann ihre eigenen Herausforderungen mitsichbringen. Das Material wird häufig mit Förderbandsystemen transportiert, die es in einen großen Haldenbereich bringen. Es kann direkt unter einem stationären Schüttsystem auf einer großen Halde abgelegt oder mit Hilfe eines Radialfördersystems über eine Fläche verteilt werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verhindern von Produktionsunterbrechungen mittels berührungsloser Radartechnologie
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.