Die Lagerung von Flüssiggasen in Druckbehältern wie zylinderförmigen oder kugelförmigen Tanks stellt hohe Anforderungen an eine zuverlässige Ausrüstung und einen effizienten Betrieb. In Betrieb befindliche Tanks sollen zwischen den Wartungsstopps erwartungsgemäß für Jahre laufen. Die Radartechnologie bietet eine robuste und praktisch wartungsfreie Füllstandslösung mit Ferntestfunktionen und abgestimmter Überfüllsicherung. Eine vollständig zertifizierte Systemlösung umfasst unabhängige Messungen und ermöglicht die Erfüllung der Anforderungen an Sicherheit und eichamtlichen Verkehr.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.