Ein Zwischenlagertank in Raffinerien ist ein Behälter, in dem Produkte zwischen verschiedenen Stufen des Raffinerieprozesses vorübergehend aufbewahrt werden. Häufig sind dies Kohlenwasserstoffe bei Atmosphärendruck und Umgebungstemperatur. Die Installation von Füllstandsmessgeräten in dieser Anwendung trägt zur Maximierung der Tankauslastung bei und erhöht die Sicherheit durch Überfüllsicherung.