Füllstandsmessung für Feinerzlager in der Metallerzaufbereitung

Präzise Messung der Füllstände in Feinerzsilos, um die kontinuierliche Versorgung und den Betrieb von Öfen sicherzustellen
Füllstandsmessung für Feinerzlager in der Metallerzaufbereitung

Abschaltungen mittels zuverlässiger Radartechnologien verhindern

Das Feinerz wird vor der Verarbeitung in Silos gelagert. Der Feinerzvorrat kann im Falle eines Problems im nachgelagerten Erzaufbereitungssystem kontinuierlich einem Ofen zugeführt werden. Wenn die Feinerzsilos, die einen Ofen beschicken, völlig leer sind, muss der Ofen abgeschaltet werden. Um eine reibungslose Produktion sicherzustellen, benötigen die Endanwender daher die beste Technologie, um präzise Messungen des in einem bestimmten Silo gelagerten Materials kontinuierlich zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Abschaltungen mittels zuverlässiger Radartechnologien verhindern
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.