In der Kohlenwasserstoffindustrie ist das Erreichen optimaler Trenneffizienz entscheidend für die Maximierung des Produktdurchsatzes und die Gewährleistung der Prozesssicherheit. Technologien für die Füllstandsmessung, wie z. B. geführte Mikrowelle, Kammern und Schalter, können Anwendern helfen, die Herausforderungen von Trennprozessen für Kohlenwasserstoffe zu bewältigen, indem sie präzise und zuverlässig Messungen bereitstellen, Geräte von rauen Prozessbedingungen isolieren und Medienansammlungen erkennen, wodurch rechtzeitige Wartung sichergestellt und Prozessunterbrechungen vermieden werden.
Durch die Integration dieser Füllstandsmessgeräte in Trennprozesse für Kohlenwasserstoffe kann das Bedienpersonal jede Stufe der Trennung präzise steuern.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.
Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Füllstandsdetektor mit Schwinggabel, der in Anwendungen für Überfüllungsschutz, Hoch- und Tiefstandsalarme sowie Pumpenschutz zum Einsatz kommt. Der Rosemount 2140 sorgt für zuverlässige Füllstandserfassung aller Flüssigkeiten und Sedimente. Er ermöglicht einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Sicherheitsprüffunktion, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und dazu beiträgt, die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal zu erhöhen. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL 2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.
Der Rosemount 2130 Füllstandsgrenzwertschalter wurde für herausfordernde Anwendungen, raue Betriebsbedingungen und sicherheitskritische Umgebungen entwickelt. Er ist robust konstruiert, und dank seiner leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren – Ihre Anlage. Das Gerät ist sofort einsatzbereit. Das bedeutet, es ist einfach zu installieren und erfordert kein vorheriges Konfigurieren oder Kalibrieren. Zudem wird es von Prozessbedingungen praktisch nicht beeinflusst, so dass es extrem zuverlässige Messergebnisse liefert. Der Rosemount 2130 ist für sicherheitsgerichtete Instrumentierung SIL2-zertifiziert. So sind Sie sicher vor Überfüllung geschützt und optimieren gleichzeitig Ihre Tankauslastung.
Das Rosemount 9935 Bypass-Bezugsgefäß für Füllstandsmessungen wurde von Experten entwickelt und für die externe Montage von Rosemount Prozess-Füllstandsmessgeräten an einen Behälter optimiert. Es stellt eine fortschrittliche Komplettlösung für Füllstandsmessungen zur Verfügung. Rosemount 9935 Bezugsgefäße sind das Ergebnis von mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Bezugsgefäßen, die auch als Kammern oder Bypass-Bezugsgefäße bezeichnet werden - in Übereinstimmung mit internationalen Vorschriften. Sie werden global qualitätsgesichert und entsprechen ASME B31.3 für Prozessleitungen; ASME B31.1 für Prozessleitungen ist ebenfalls lieferbar.