Die Lagerung von Flüssiggas in Drucktanks stellt hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Sicherheit. Flüssiggasabfüll- und Verteilungsanlagen sind ein gängiges Beispiel für solche Vorgänge: Das Gas wird als Flüssigkeit in Hochdruckkugeltanks gelagert, bevor es in kleinere Flaschen abgefüllt wird, die dann per LKW an Wiederverkäufer und Haushalte verteilt werden.
Ein Tanküberwachungssystem bietet eine sichere und effiziente Möglichkeit zur Füllstands-, Druck- und Temperaturüberwachung des Gas-Flüssigkeit-Gemischs in den Tanks. Das System ist dank seiner digitalen Einkabel-Bus-Kommunikation einfach und effizient zu installieren, und eine einfach zu bedienende Bestandsverwaltungssoftware bietet Einblick und Kontrolle über die gespeicherten Mengen. Unabhängige Hochalarmmessungen können auf einfache Weise hinzugefügt werden, um eine umfassende Sicherheitslösung mit audiovisuellen Alarmen zu erhalten.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. einfache Installation, kein Kalibrierungsbedarf und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.
Der auf Vielseitigkeit ausgelegte Rosemount 644 Temperaturmessumformer ist mit HART™-, FOUNDATION™ Fieldbus- oder PROFIBUS™-Protokollen in Kopf-, Feld- oder Hutschienenmontage und in einer Vielzahl von Gehäuseoptionen erhältlich. Durch Hinzufügen einer lokalen Bedienerschnittstelle (LOI) können Sie die Konfiguration Ihres Messumformers im Feld ohne Werkzeug aktualisieren. Dieser Messumformer verfügt über Diagnosefunktionen wie Hot Backup™-Fähigkeit, Sensor-Driftalarm und der Überwachung der Verschlechterung des Thermoelements, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.