Die Kontrolle über den Tankbestand einer Palmenölraffinerie zu behalten, kann schwierig sein. Schwere Dämpfe, Schaum, Blasen, Verfestigungs- und Heizspulen sind häufige Bedingungen, die die Füllstandsmessung in Palmöllagertanks schwierig machen.
Ein Tanküberwachungssystem ist eine komplette Lösung, die die Kontrolle des Tankbetriebs und des Produktbestands bietet. Mit der Flexibilität, eine Reihe unterschiedlicher Messgeräte anzuschließen, kann das System auf jeden Tank zugeschnitten werden – unabhängig von Tankgröße, Form und Messbedingungen. Eine kostengünstige Infrastrukturlösung mit einem einzigen Kabel-Digitalbus spart Verkabelung und senkt die Installationskosten. Modernste Radar-Füllstandsmesstechnologie macht das System hochgenau und zuverlässig, und benutzerfreundliche Software verbessert die Bestandsverwaltung in der Messwarte und kann sogar Daten an andere Standorte wie z. B. die Zentrale des Unternehmens weitergeben.