Die Bestandsverwaltung in chemischen Produktionsanlagen für z. B. die Farbenherstellung kann Kopfzerbrechen bereiten. Die Lackherstellung erfordert oft viele Tanks mit häufigem Befüllen und Entleeren. Der Versand von Rohstoffen und Fertigprodukten kann auch mehrmals am Tag stattfinden.
Unter solchen Bedingungen kann es schwierig sein, für jeden Tank den Überblick über das verfügbare Flüssigkeitsvolumen zu behalten. Ein Tanküberwachungssystem ist eine kostengünstige Möglichkeit, den Tankbetrieb und den Produktbestand zu kontrollieren. Durch die Flexibilität, eine Reihe von Füllstands-, Temperatur- und Druckmessumformern anzuschließen, finden Sie für jeden Tank immer die richtige Lösung – unabhängig von Größe, Form oder Inhalt. Eine effiziente Infrastrukturlösung mit einem digitalen Einkabelbus spart Verkabelung und senkt die Installationskosten. In Verbindung mit einer benutzerfreundlichen Bestandsverwaltungsoftware reduziert das System manuelle Messungen, verbessert die Genauigkeit, beseitigt Bestandsdiskrepanzen und ermöglicht Einblicke in Echtzeit zur Vermeidung von Fehlbeständen und Überangeboten.