Der Energieverbrauch in einer Brauerei wird von weit mehr als der Erzeugung von Dampf und Heizwasser bestimmt. Die jährliche Stromrechnung für eine Brauerei, die 10.000 Fässer Bier pro Jahr herstellt, bewegt sich oft im Bereich von 40.000 bis 55.000 Euro, und entspricht einem erheblichen Anteil an den Betriebskosten einer Brauerei. Ein Faktor, der diese Versorungskosten beeinflusst und oft kaum Aufmerksamkeit bekommt, obwohl er großen Einfuss auf die Nachhaltigkeit haben kann, ist die Beleuchtung. In vielen Brauereien kann die Modernisierung der Beleuchtungssysteme zu Einsparungen in Höhe von 30 bis 40 % des Stromverbrauchs für die Beleuchtung führen. Appleton™ Industrial Mercmaster™ Connect LED-Leuchten in Verbindung mit der Anwendung Plantweb Insight™ Connected Lighting bilden zusammen eine ausgezeichnete Lösung, um die Beleuchtungskosten zu senken und als Brauerei zugeich die Beleuchtung durch Überwachung der Betriebsmodi wirtschaftlicher einzusetzen.