Verbesserte Temperaturkontrolle in der Lösungsmittel-Absorptionstechnologie für die Produktion von blauem Wasserstoff

Erhöhen Sie die Temperaturmesspunkte und -steuerung, ohne die Prozessproduktion herunterzufahren.
Verbesserte Temperaturkontrolle in der Lösungsmittel-Absorptionstechnologie für die Produktion von blauem Wasserstoff

Einsparung von Installationskosten und Steigerung der Effizienz der Kohlenstoffabscheidung

Ein hoher Energieverbrauch ist eine primäre Herausforderung bei Kohlenstoffabscheidungsverfahren, bei denen Lösungsmittel absorbiert werden, und wirken sich somit auf die Effizienzanforderungen für eine nachhaltige Produktion von blauem Wasserstoff aus. Um den Wasserstoff im Kohlenstoffabscheidungsabschnitt der Anlage effektiv dekarbonisieren zu können, indem Lösungsmittelabsorption oder Aminbehandlung verwendet wird, müssen Temperaturgrenzen im Tauschgerät mit schlankem/reichhaltigem Tauschgerät beurteilt werden, um die Energieeffizienz mit der Gesamt-Reboiler-Aufgabe zu verbessern. Die Rosemount X-well™ Technologie von Emerson bietet in Verbindung mit dem Rosemount 648 Wireless-Temperaturmessumformer einfach hinzuzufügende Temperaturmesspunkte für einen Einblick in das Prozessgeschehen, sodass der Energieverbrauch für den Kühlereinsatz mit erstklassiger Wireless-Genauigkeit und -Stabilität für die Prozessautomatisierung reguliert werden kann.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Einsparung von Installationskosten und Steigerung der Effizienz der Kohlenstoffabscheidung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.