Der Einsatz von Wasserstoff in Erdgas wird als sauberere Energiequelle gesehen und dadurch zunehmend beliebt und gefragt. Der in Erdgasleitungen gemischte Wasserstoff ermöglicht niedrigere Emissionen als Gas allein und liefert dennoch Strom und Wärme. Diese Praxis wird in Europa schnell übernommen, wobei einige Pipelines auf 100 % Wasserstoff abzielen. In Nordamerika sind die Kunden noch in der Gewöhnungsphase und testen maximal 30 % im Erdgasstrom. Das Rosemount™ SeniorSonic 3414 Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase in 4-Wege-Ausführung stellt sicher, dass Kunden bis zu 30 % Wasserstoff in ihre aktuelle Rohrleitung mischen können und die Genauigkeit und Zuverlässigkeit erhalten, für die Rosemount bekannt ist.