Geringere Investitionskosten bedeuten häufig, dass Rohrleitungsmessschlitten weniger Platz einnehmen müssen, was die Installationskosten für diese Standorte senkt. Diese kleineren Installationen führen häufig zu Installationseffekten bei der Ultraschallmessung, da die meisten Ultraschallmessgeräte lange Rohrstrecken erfordern, um eine genaue Messung zu gewährleisten. Der Rosemount 3418 ist jedoch ein 8-Wege-Messgerät, das speziell für Kurzstreckenanwendungen mit schweren Durchflussstörungen entwickelt wurde, die sich aus diesen Installationseffekten ergeben. Durch die Nutzung unseres Messwandlers T-200 in einem 8-Wege-Design kann der Rosemount 3418 ohne Strömungsgleichrichter in kurzen Rohrstrecken mit nur 5D-Ein- und 3D-Auslaufstrecke installiert werden. Dies reduziert Kosten und gewährleistet die höchste Messgenauigkeit.