Gasfluss zur Turbine

Massedurchflussmessung von Erdgas im Einlass zur Gasturbine eines Kraftwerks mit Wärmekopplung
Gasfluss zur Turbine

Ultraschalltechnologie zum Aufklemmen erhöht den Wirkungsgrad

Kraftwerke mit Wärmekopplung ermöglichen eine effizientere Nutzung des Brennstoffs bzw. der Wärme, was in Zeiten der Energiewende von entscheidender Bedeutung ist. Bei der Kraft-Wärme-Kopplung wird die bei der Stromerzeugung anfallende Restwärme nicht einfach im Kühlturm verschwendet, sondern produktiv genutzt. KWK-Anlagen können Erdgas für eine diversifizierte Stromerzeugung nutzen und kommen dabei in den Genuss niedriger CO2-Emissionen. Die Gasturbine der Anlage ist das Herzstück des Betriebs und muss ständig mit Durchflussmessern überwacht werden. Wenn dafür mechanische Geräte eingesetzt werden, ist kann dies mit häufigen Wartungsarbeiten verbunden sein, wodurch die Produktion unterbrochen wird. Es wurde eine Messlösung benötigt, die zuverlässige Daten über den Erdgasmassenstrom zur Verfügung stellt, eine optimale Turbinensteuerung ermöglicht und das Risiko wartungsbedingter Produktionsausfälle verringert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ultraschalltechnologie zum Aufklemmen erhöht den Wirkungsgrad
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.