Zur Herstellung von verflüssigtem Erdgas (LNG) werden diverse Prozesse verwendet, die alle die Kühlung und die Expansion des Gases erfordern, um es in eine kryogene Flüssigkeit umzuwandeln. Verschüttungen, Lecks und daraus resultierende Explosionen sind Risiken, die bei jedem Arbeitsgang der LNG-Produktion – von der Kompression und Odorierung über die Lagerung bis hin zur Verteilung – gegeben sind. Obwohl die kryogene Flüssigkeit nicht entzündlich ist, könnte sich eine aufsteigende Methanwolke bilden, wenn sich das LNG erwärmt und in der Luft verdampft. Dies stellt eine Zündgefahr dar. In einem geschlossenen Bereich kann dies zu einer Explosion führen. Das Vorhandensein von Kältemitteln erfordert auch die Detektion toxischer Gase in LNG-Anlagen, um das Personal vor Schäden zu schützen. Sowohl Gase als auch Flammen wie Butan, Propan und Methan müssen in Speicher-, Verdichter- und Füllbereichen erkannt werden. Aufgrund der hohen Entzündbarkeit des Gases ist eine schnelle und zuverlässige Detektion von entscheidender Bedeutung. Rosemount™ Lösungen für die Gas- und Flammenerkennung sind ideal für die Überwachung und Erkennung von Gaslecks und Flammen in LNG-Anlagen.