Im Rahmen der vielfältigen Prozesse in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden oftmals entzündliche oder toxische Materialien verwendet, die Ihre Ausrüstung und die Gesundheit und Sicherheit des Personals gefährden können, wenn sie sich ansammeln. Erdgase, die beim Backen, Trocknen und bei der Industriedampferzeugung zum Einsatz kommen, müssen überwacht und detektiert werden. Ammoniak kann sich in Kühleinheiten ansammeln. Chlor wird häufig als Desinfektions- oder Bleichmittel verwendet. Gefährliche Gase, wie z. B. Schwefelwasserstoff, können als Nebenprodukt verschiedener Prozesse entstehen. Alle diese Gase müssen schnell erkannt werden, um Schäden an Geräten und Gefahren für das Personal zu verhindern. Rosemount™ Lösungen zur Detektion von Gasen und Flammen sind ideal für die Überwachung und Erkennung von Gaslecks und Flammen in Lebensmittel- und Getränkeproduktionsanlagen geeignet.