Um die Betriebsverfügbarkeit von gesättigtem Dampf zu gewährleisten, benötigt ein Dampflieferant ein Durchflussmessgerät, das Dampf auf einfache Weise messen und Dichteänderungen kompensieren kann und dabei keine Stillstände zur Verifizierung und keinen Austausch erfordert. Das Rosemount™ 8800 Multivariable™ (MV) Vortex-Durchflussmessgerät mit integriertem Temperatursensor zur Kompensation des Massedurchflusses (bei Dichteänderungen) erfordert keine jährliche Kalibrierung und reduziert somit die Wartungskosten. Durch die Verwendung eines einfach zu installierenden Inline-Messgeräts mit der Fähigkeit, den kompensierten Massedurchfluss zu messen, können Sie erhebliche Arbeitskosten einsparen, da Sie nicht mehrere Geräte installieren oder Impulsleitungen in engen Bereichen verlegen müssen. Die Temperatur- und Durchflusssensoren sind vom Prozess isoliert und können ohne Leitungsausfall repariert und ausgetauscht werden. Darüber hinaus bestätigt das Messgerät für verstrichene Zeit die Abrechnungszeit und gewährleistet Genauigkeit bei der Rechnungsstellung.