Durchflussmessung von Erdgas

Messung des Standard-Volumendurchflusses von variablen Erdgaszusammensetzungen an einer Kompressorstation
Durchflussmessung von Erdgas

DGM-Funktionalität: Messung des Gasdurchflusses an der Kompressorstation

Der Gastransport beinhaltet die Beförderung von den Produktionsstandorten hin zum Verbraucher, wo das Gas in die Verteilernetze eingespeist wird. Das Gastransportnetz lässt sich mit einer Autobahn vergleichen, denn es setzt sich aus großen Achsen zusammen, wohingegen die Verteilernetze das Gas direkt zum Verbraucher leiten. Auf nationaler Ebene verbinden Fernleitungen des Gastransportnetzes die Gasspeicherkavernen oder Aquifer-Speicher effizient mit den Verteilernetzen. Eine wichtige Voraussetzung für die reibungslose Funktion der Infrastruktur sind Informationen über die Gasvolumina, die von einer Region in eine andere oder von einem Unternehmen zu einem anderen fließen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. DGM-Funktionalität: Messung des Gasdurchflusses an der Kompressorstation
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.