Im Bereich der Hochdruck-Ethylenchemie stehen Anlagenbetreiber beim Einsatz herkömmlicher Durchflussmesstechniken vor vielen Herausforderungen. Hier ist eine Lösung erforderlich, die nicht nur die Prozessregelung verbessert, sondern auch eine vorausschauende Wartung ermöglicht und damit Ausfallzeiten effektiv reduziert. Eine präzise Durchflussmessung von Ethylengas und Ethylen-Comonomer-Gasgemischen unter extremem Druck ist absolut unerlässlich, ebenso wie die Fähigkeit, jegliches Leckagerisiko vollständig zu vermeiden.
Der Flexim FLUXUS G608 CA Energy ist ein tragbares Durchflussmessgerät, das sich hervorragend für die Aufgaben im Bereich der Energieeffzienz (gemäß den Normen der DIN ISO 50001) in explosionsgefährderten Bereichen eignet (zugelassen für ATEX Zone 1/2 und FM Class I, Div.2). Es ermöglicht die eingriffsfreie Durchfluss- und Wärmestrommessung von Druckluft, technischen Gasen und Flüssigkeiten jeder Art. Es wurde entwickelt, um ganze Druckluftinfrastrukturen zu überwachen, den Druckausgleich in den Anlagen durchzuführen, Messungen an nahezu jedem einzelnen Strang vorzunehmen, die Effizienz von Kompressoren zu bestimmen und nicht zuletzt, um Lecks zu lokalisieren und zu quantifizieren.
Der leistungsstarke Flexim FLUXUS G831 Durchflussmessgerät für Gase wurde speziell für die Messung dynamischer Durchflüsse in der Prozessindustrie entwickelt. Dieses hochentwickelte, vielseitige und genaue Durchflussmessgerät hat alles, was Sie brauchen – schnellere Verarbeitungsfunktionen, erweiterte Diagnosefunktionen, bidirektionale Kommunikationsprotokolle, digitale Ausgänge und Prozesseingänge. Der G831 lässt sich leicht installieren, kann auch nachgerüstet werden und besticht durch seine herausragende Leistung und Präzision. Dank des kompakten, explosionsgeschützten Gehäuses (ATEX/IECEx-Zone 1, FM Class 1 Div. 1) und der korrosionsbeständigen Sensoren sind die mechanische Stabilität des Systems und der permanente Kontakt zur Rohroberfläche gewährleistet.