Hohe Zellstoffkonzentrationen können zu einer schwierigen und verrauschten Messung und Steuerung von Anwendungen führen. Der Rosemount MS Mag-Sensor für Schlamm und der Messumformer wurden speziell für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Prozessrauschen entwickelt. Die höhere Frequenz und die fortschrittliche digitale Signalverarbeitung führen zu einer genauen und wiederholbaren Messung ohne Notwendigkeit einer übermäßigen Dämpfung. Das bedeutet, dass diese Durchflussmessung eine genaue Echtzeitsteuerung ermöglicht, die erhöhte Produktivität, reduzierten Rohstoffverbrauch und weniger Betriebsunterbrechungen zur Folge hat.