Alternative Energiequellen nehmen zahlreiche unterschiedliche Formen an. So werden beispielsweise landwirtschaftliche Bioabfallprodukte als Biokraftstoffe genutzt. Biokraftstoff kann tierische Nebenprodukte enthalten, wie Talg (Fett), ein Fluid mit hoher Viskosität, das von manchen Durchflusstechnologien nur schwer gemessen werden kann, aber für das sich das Rosemount Keilmessgerät hervorragend eignet. Die Konstruktion des Rosemount Keil-Durchflussmessgeräts ermöglicht die Auswahl einer Messgerätegröße, die nicht über der Rohrgröße liegt, was ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Größenbeschränkungen und Kosten des Messgeräts ist. Das Messgerät selbst verhindert außerdem einen größeren Druckverlust, der in der Regel bei Flüssigkeiten mit hoher Viskosität zu beobachten ist. In Kombination mit einem Rosemount 3051SMV multivariablen Messumformer bietet das Gerät eine komplett, einbaufertige Lösung, die keine komplexe und teure Ausführung erfordert.
Das Rosemount 9195 Keil-Durchflussmessgerät bietet ein vollständig montiertes Design für eine genaue Messung von Flüssigkeiten, die andere Messgerätekonstruktionen verschleißen oder verstopfen. Das keilförmige Element bietet abrasive Beständigkeit, da keine kritisch scharfen Kanten vorhanden sind. Auch hochviskose Flüssigkeiten können aufgrund des linearen Ansprechverhaltens des Messgeräts selbst bei niedriger Reynoldszahl genau gemessen werden. Es handelt sich um ein komplettes Durchflussmessgerät mit optionalen Anwendungspaketen, die einfach bestellt werden können und sicherstellen, dass das richtige Druckmittlersystem basierend auf den Anwendungsanforderungen spezifiziert wird. Der 9195 Messumformer ist mit drei Anschlussmöglichkeiten erhältlich und kann auch bei schwierigen Anwendungen eingesetzt werden.
Der Rosemount 3051S MultiVariable Messumformer ist eine erstklassige Lösung, die speziell auf die Messkombinationen von Differenzdruck, statischem Druck und Prozesstemperatur zugeschnitten ist. Dieser multivariable Messumformer ist ein kostengünstiges Messgerät, durch das sich Rohröffnungen, Impulsleitungen und Anschlusssysteme reduzieren lassen. Das Gerät verfügt zudem über einen integrierten Durchflussrechner, um Messungen mit voll kompensiertem Massendurchfluss bereitstellen zu können.