Die Blasdüsen, die Luft in den Hochofen einspritzen, werden mit Wasser gekühlt. Am Einlass und am Auslass des Kühlkreislaufs wird der Kühlwasserdurchfluss überwacht, um festzustellen, ob ein Leck im Kühlkreislauf vorhanden ist, das sich als Differenz zwischen den beiden Durchflüssen bemerkbar machen würde. Dazu muss die Durchflussmessung so genau wie möglich sein, damit ein Leck schnell und zuverlässig erkannt werden kann und unnötige Alarme und Abschaltungen vermieden werden.
Ein Leck im Kühlwasserkreis verändert die Dynamik des Kühlsystems, beeinträchtigt die Reaktion im Ofen und verringert die Leistung und Effizienz des Ofens. Wird ein Leck nicht rechtzeitig entdeckt und Wasser in den Ofen eingespritzt, entsteht Wasserstoff, der gefährliche Sicherheitsbedingungen und Erosion an den Wänden und dem Dach des Ofens verursacht, deren Reparatur kostspielig und zeitaufwendig sein kann.