Aufgrund der Präsenz brennbarer Gase und anderer Sicherheitsrisiken gibt es zahlreiche gefährliche Bereiche innerhalb von Raffinerien. Katalysatorstaub kann sich in explosionsfähigen Konzentrationen ansammeln. Bei der Handhabung von Katalysatoren mit Koksablagerungen kann es zu Bränden kommen, wenn sich Eisensulfid spontan entzündet. Zu viel Sauerstoff beim Süßungsverfahren kann aufgrund der Erzeugung von statischer Aufladung im Settler einen Brand verursachen. Zudem können Leckagen brennbarer Gase Brände auslösen, falls eine Zündquelle vorhanden ist. Die Flammenerkennung trägt entscheidend zum Schutz des Personals und zur Vermeidung katastrophaler Folgen bei. Rosemount™ 975 Flammendetektoren bieten eine schnelle, zuverlässige Flammenerkennung selbst über große Entfernungen und funktionieren auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen, wie extremen Temperaturen und rauem Wind.