In Flugzeughallen und in Bereichen für Kraftstofflagerung kann es zu einer Leckage von hoch brennbarem Flugbenzin kommen. Derartige Brände können äußerst gefährlich sein und hohe Kosten verursachen, da es auch zu Schäden am Flugzeug kommen kann. Während sich viele Lösungen zur Flammenerkennung in der Regel auf das Flugzeug selbst konzentrieren, muss unbedingt auch die Überwachung der Flugzeughalle berücksichtigt werden. Die kontinuierliche Überwachung auf Flammen kann dabei helfen, gefährliche Brände zu erkennen und zu verhindern. Es ist wichtig, dass die Flammendetektoren keine Fehlalarme auslösen und einen großen Bereich abdecken. Rosemount™ 975 Flammendetektoren tragen zum Schutz von Personal und Flugausrüstung bei, indem sie Kraftstoff- und Gasbrände auf großen Entfernungen und in weiten Bereichen erkennen. Diese Flammendetektoren verfügen zudem über eine hohe Immunität gegen Fehlalarme.