Mit einer Ethylenanlage soll ein zu 99,99 % reines Produkt hergestellt werden. Diese Reinheit wird im abschließenden Reinigungsschritt in einem Ethylen-Fraktionierungsturm gewährleistet. Eine zuverlässige, schnelle Analyse der Ethankonzentration ist für die Prozessregelung der Fraktionierung von entscheidender Bedeutung, insbesondere da Ethylen und sein Vorläufer Ethan ähnliche physikalische Eigenschaften aufweisen, die eine Trennung erschweren.
Der Einsatz von Rosemount laserbasierten kontinuierlichen Gasanalysatoren ermöglicht die schnelle und hochselektive Detektion mehrerer Gase gleichzeitig. Diese Messgenauigkeit reduziert unnötige Kosten für Ethylen-Recycling und -Aufbereitung, mindert Produktverschwendung und minimiert den Energieverbrauch.
Sobald das Ethylen den Fraktionator verlässt, muss dessen Reinheit vor dem Versand zertifiziert werden. Rosemount Laser-Gasanalysatoren bieten Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Erkennung mehrerer Gaskomponenten bei einer Empfindlichkeit im ppm-Bereich. So ermöglichen sie die Identifizierung geringster Verunreinigungen und die Online-Ethylen-Zertifizierung in Echtzeit.