Maisöl wird aus der Destillationskolonne abgezogen und in einen Vorratstank gepumpt. Bisher wurde der Tankfüllstand zur Überwachung der Ölproduktion verwendet, diese Vorgehensweise ist aber aufgrund der für diesen Prozess typischen Temperaturschwankungen weder zuverlässig noch genau. Coriolis-Durchflussmessgeräte sind eine hervorragende Alternative für die Messung von Maisöl in Ethanolanlagen, da durch die Messung des Massendurchflusses für eine bessere, von Temperaturschwankungen unabhängige Prozessmessung und somit für eine konsistente und genaue Produktionsüberwachung gesorgt wird. Das äußerst kompakte Coriolis-Durchfluss- und Dichtemessgerät der Micro Motion G-Serie ist eine kosteneffiziente Lösung, die in Echtzeit Dichtedaten zur Verfügung stellt, die zur Optimierung des Destillationsprozesses und zur Verbesserung der Produktqualität verwendet werden können.
Micro Motion Coriolis Durchfluss- und Dichtemesssysteme der Serie G eignen sich hervorragend für Prozessüberwachungs- und Optimierungsanwendungen und bieten leichte Auswahl mit vordefinierten Modellen, einfache Installation mit marktführender Kompaktheit, schnelle Konnektivität mit den neuesten Micro Motion-Messumformern und optimierte Wartung mit Smart Meter Verification.