Die Überwachung des Wasserstoff- und Spurensauerstoffs im Elektrolyseur trägt dazu bei, sicherzustellen, dass die Integrität der Elektrolyseurmembran nicht beeinträchtigt wurde. Bei Verstoß gegen die Entflammbarkeitsgrenzen kann es zu Überschreitung der Entflammbarkeitsgrenzen kommen. Der kontinuierliche Gasanalysator Rosemount X-STREAM Enhanced von Emerson bietet eine einzige Lösung für genaue Spuren von O2 bei H2-Messungen sowie Spuren von H2 bei O2-Messungen. Dies trägt zu einem sichereren Betrieb bei und reduziert die Lebenszykluskosten des Analysators.