Der Haufenlaugungsbergbau ist eine äußerst effektive und nachhaltige Methode zur Gewinnung wertvoller Mineralien aus geringwertigen Erzlagerstätten. Bei diesem Verfahren wird zerkleinertes Erz oder Abraum auf einem Block oder einer Halde gestapelt, und dann werden die gewünschten Mineralien mit einer Laugungslösung extrahiert. Einer der Hauptvorteile des Haufenlaugungsbergbaus sind die niedrigeren Investitionskosten und die geringeren Umweltauswirkungen im Vergleich zu den traditionellen Flotationsverfahren. Wie jeder Bergbaubetrieb steht jedoch auch der Haufenlaugungsbergbau vor einigen betrieblichen Herausforderungen. Zu diesen Herausforderungen gehören eine effiziente Bewässerung und Versickerung sowie eine wirksame Überwachung und Kontrolle der Laugenlösungen. Glücklicherweise bietet Emerson mit seinen hochmodernen Messumformern eine Lösung für diese Herausforderungen. Mit den Messumformern von Emerson können Bergbauanlagen die Sicherheit erhöhen, die betriebliche Leistung verbessern und die Gewinnung wertvoller Mineralien maximieren, während die Umweltbelastung minimiert wird.
Der kompakt und leicht ausgeführte Messumformer 1600 bietet eine einfache Integration mit einer nativen Ethernet-Verbindung und Power over Ethernet. Ein Paket an leistungsstarken Softwarelösungen bietet Messsicherheit und wertvolle Prozesseinblicke in den anspruchsvollsten Anwendungen. Die Datenarchivierungsfunktion erfasst umfangreiche Informationen über Prozessereignisse, Qualität des Mediums und Messstabilität über kurze und lange Zeiträume.