Eine erweiterte Abwasserbehandlung hinter den Belüftungsbecken kann ein Verfahren mit den zwei Schritten Nitrifikation und Denitrifikation zur Beseitigung von Stickstoff umfassen. Der Größte Teil des Stickstoffs liegt als Ammoniak vor und kann für Wasserorganismen giftig sein. Nitrifizierende Bakterien in Nitrifikationsbecken wandeln Ammoniak in Nitrat um, und denitrifizierende Bakterien wandeln Nitrate in Stickstoffgas um, das abgeführt wird. Gelöster Sauerstoff (DO) ist für die Nitrifikation und Denitrifikation von entscheidender Bedeutung, da die Mikroorganismen Sauerstoff verbrauchen, um zu wachsen und zu gedeihen. Die Konzentration des gelösten Sauerstoffs wird gemessen und durch Einleitung von Luft- oder Sauerstoffblasen vom Beckenboden aus gesteuert. Die Sauerstoffkonzentration muss hoch genug sein, um die Mikroorganismen zu ernähren, aber die Zufuhr von zu viel Sauerstoff in das Becken führt zu einer kostspieligen Verschwendung von Pumpenleistung.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).
Der Rosemount 1056 Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, bei freier Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz im Schaltschrank. Dieser Multiparameter-Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse verfügt über eine Vielzahl von Messmethoden, darunter Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, gewerblichen und kommunalen Anwendungen abgedeckt werden können. Dank des modularen Aufbaus des Messumformers können Signaleingangsplatinen vor Ort ausgetauscht werden, so dass Konfigurationsänderungen problemlos durchführbar sind.