Turbinenöl in Wasserkraftwerken spielt eine entscheidende Rolle für den reibungslosen Betrieb und die Langlebigkeit dieser Stromerzeugungswunder. In einem Kraftwerk ist es von entscheidender Bedeutung, die hohe Viskosität von Turbinenöl zu messen, ohne einen signifikanten Differenzdruck zu erzeugen. Das Rosemount 9195 Keil-Durchflussmessgerät ist mit NPT-Anschlüssen ausgestattet, verfügt über eine keilförmige Rohrspule für eine einfache Installation, die nur zwei Flanschanschlüsse erfordert, und ist mit einem integrierten Impulsschlauch ausgestattet. Die keilförmige Konstruktion unterstützt die Handhabung höherer Viskositäten im Vergleich zu herkömmlichen Durchflussmessgeräten.
Das Rosemount 9195 Keil-Durchflussmessgerät bietet ein vollständig montiertes Design für eine genaue Messung von Flüssigkeiten, die andere Messgerätekonstruktionen verschleißen oder verstopfen. Das keilförmige Element bietet abrasive Beständigkeit, da keine kritisch scharfen Kanten vorhanden sind. Auch hochviskose Flüssigkeiten können aufgrund des linearen Ansprechverhaltens des Messgeräts selbst bei niedriger Reynoldszahl genau gemessen werden. Es handelt sich um ein komplettes Durchflussmessgerät mit optionalen Anwendungspaketen, die einfach bestellt werden können und sicherstellen, dass das richtige Druckmittlersystem basierend auf den Anwendungsanforderungen spezifiziert wird. Der 9195 Messumformer ist mit drei Anschlussmöglichkeiten erhältlich und kann auch bei schwierigen Anwendungen eingesetzt werden.