Die gerade Einlaufstrecke, die in Anhängern für die Übertragung von Luftgasen unter kryogenen Bedingungen zur Verfügung steht, ist normalerweise sehr klein. Für Durchflussmessungen von Produkten in Hochtemperaturanwendungen stehen ebenfalls kaum gerade Ein- und Auslaufstrecken zur Verfügung. Zudem kann der kryogene Betrieb -190 °C erreichen und ist durch Variationen in der Dichte von stickstoff-, argon- und sauerstofffhaltigen Flüssigkeiten gekennzeichnet. Die Verwendung einer Rosemount 1595 Messblende (Mehrloch) in Verbindung mit einem 3015 SMV-Messumformer eignet sich hervorragend für diese Anwendung. Die 1595 ist bestens geeignet, wenn nur kurze gerade Rohrstrecken zur Verfügung stehen, und hält durch abgesetzte Montage zwischen Mehrlochblende und Messumformer kryogenen Anwendungen mit extrem negativen Temperaturen stand.
Der Rosemount 3051S MultiVariable Messumformer ist eine erstklassige Lösung, die speziell auf die Messkombinationen von Differenzdruck, statischem Druck und Prozesstemperatur zugeschnitten ist. Dieser multivariable Messumformer ist ein kostengünstiges Messgerät, durch das sich Rohröffnungen, Impulsleitungen und Anschlusssysteme reduzieren lassen. Das Gerät verfügt zudem über einen integrierten Durchflussrechner, um Messungen mit voll kompensiertem Massendurchfluss bereitstellen zu können.