Differenzdruck-Durchflussmessung in Anwendungen zur Kohlenstoffabscheidung

Mehr Nachhaltigkeit und Messgenauigkeit bei Durchflussanwendungen
Differenzdruck-Durchflussmessung in Anwendungen zur Kohlenstoffabscheidung

Erzielen Sie präzise Durchflussmessungen und eine breitere Messbereichsabdeckung

Da die Welt sich Tag für Tag zunehmend auf Nachhaltigkeit konzentriert, verlassen sich Energieunternehmen zur Reduzierung ihrer CO2-Emissionen auf Kohlenstoffabscheidung und CO2-Sequestrierung. Das Sequestrieren von CO2 erfordert einen hohen Injektionsdruck. Um diesen Prozess zu ermöglichen, ist es wichtig, dass jedes Messwerkzeug einen geringen Differenzdruck erzeugt. Das Rosemount 3051SFA Annubar Durchflussmessgerät verfügt über eine einzigartige Bauweise, die für den geringsten Differenzdruck in unserem Angebot und gleichzeitig eine sehr genaue Messung sorgt. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung der Druck- und Temperaturkompensation des Rosemount 3015 SMV-Messumformers eine breite Messbereichsabdeckung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erzielen Sie präzise Durchflussmessungen und eine breitere Messbereichsabdeckung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.