Nachdem kleinere sekundäre zerkleinerte Salzblöcke (ca. 2 cm im [1 in] Durchmesser) vom Sekundärbrecher weitergeleitet wurden, werden sie in Produktionssilos gelagert, um eine bessere Prozesssteuerung zu ermöglichen. Der Silo für sekundäre zerkleinerte Blöcke befindet sich außerhalb des Bergwerks und versorgt den Produktionsprozess für das Endmaterial. Salz muss kontinuierlich überwacht werden, um einen reibungslosen Produktionszyklus zu ermöglichen. Eine frühzeitige Erkennung von Ablagerungen im Silo ist wichtig, um Wartungsarbeiten zeitnah ausführen zu können, die das Risiko von Beschädigungen am Silo und unerwarteten Produktionsunterbrechungen reduzieren.