Der Spaltgasverdichter ist für die Abkühlung der heißen Gase in einer Ethylenanlage von entscheidender Bedeutung. Jegliche Korrosionsprobleme in diesem Bereich können die Produktion der gesamten Anlage potenziell zum Erliegen bringen. Korrosionsüberwachung hilft, bei einer zu hohen Korrosionsrate sofort Alarme auszulösen, um Ausfälle zu vermeiden. Korrosionsdaten sind außerdem nützlich, um zu verstehen, durch welche Bedingungen die Korrosion in der Vergangenheit zunahm, und dadurch eine fundiertere Entscheidungsfindung in der Zukunft zu erreichen.