Korrosionsüberwachung an Alumina-Druckbehältern (Bauxit-Digestoren)

Schützen Sie Ihren Reaktor mittels kontinuierlicher Korrosionsüberwachung.
Korrosionsüberwachung an Alumina-Druckbehältern (Bauxit-Digestoren)

Echtzeitüberwachung für sicherere, intelligentere Bauxitverdichtung

Der Reaktor ist im Bayer-Prozess für die Bauxitverdichtung von entscheidender Bedeutung, denn dabei wird das Aluminiumoxid mittels Ätzsoda bei hohen Temperaturen aus dem Bauxit gelöst. Diese Bedingungen sind die ideale Brutstätte für Korrosion. Ohne Überwachung kann es zu einem Verlust der Eindämmung und somit zu gravierenden Sicherheits- und Betriebsrisiken kommen. Die Korrosionsüberwachung ohne Prozesseingriff ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Reaktorzustands durch direkte Messung der Wandstärke an den dünnsten Stellen des Reaktors. So werden Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anlage gewährleistet, indem es den Betreibern ermöglicht wird, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus werden mittels kontinuierlicher Überwachung eine bessere Wartungsplanung unterstützt, die betriebliche Ausbeute maximiert und die effiziente Verarbeitung von Bauxit auch bei geringerer Qualität ermöglicht, da das Ätznatron bei den in diesem Fall notwendigen höheren Konzentrationen und Temperaturen eingesetzt werden kann.

Hier erfahren Sie mehr
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Echtzeitüberwachung für sicherere, intelligentere Bauxitverdichtung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.